Feedback

Choose your language

Close

ウェブサイトを快適にお使いいただくため、Piab のウェブサイトはcookieを使用しています。
設定を変更されない場合、cookieを受け取ることに同意されたとみなします。
Read more


Suction cup U8 Silicone, M5 male, 3150004S

3150004S

Item no. 3150004S

  在庫確認 
  • Suitable for objects with flat or slightly curved surfaces.
  • Also used for concave objects.
メートル法   インペリアル
一般情報
Curve radius 6 mm
Movement, vertical max. 0.5 mm
アプリケーション プラスティックインジェクションモールド部品
材質 シリコン (SIL)
サクションカップモデル U
ユニバーサル
容積 0.1 cm³
重量 0.16 g
金具
金具 サイズ M5
金具タイプ オネジ
金具タイプ ミリネジ
金具のオプション なし
寸法
高さ 14.5 mm
外 径 9 mm
Performance — lifting forces
Vertical lifting force Parallel lifting force
20 -kPa 1 N 1 N
60 -kPa 2.9 N 2.9 N
90 -kPa 3.9 N 3.4 N
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
Fitting M5 male, 5–8 3107031
Suction cup U8 Silicone 3150116S

Accessories
Item no.
Suction cup U8 Chloroprene 3150116
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
        • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。