Feedback

Choose your language

Close

Suction cup OF70x175P Polyurethane 60, 0109910

0109910

Item no. 0109910

  在庫確認 
  • Suitable for flat and rough surfaces.
  • Fair stability and little inherent movement.
  • Recommended when the lifting force is parallel to the surface of the object.
  • Cleats prevent thin, sensitive objects from being deformed and give extra friction when the lifting force is parallel to the surface of the object.
  • DURAFLEX® are suction cups manufactured in a specially developed material that features the elasticity of rubber and wear resistance of polyurethane. The material does not leave any marks on the objects handled.
メートル法   インペリアル
一般情報
Curve radius 130 mm
Movement, vertical max. 5.7 mm
アプリケーション マークフリー
材質 ポリウレタン (PU60)
サクションカップモデル OF
楕円形 フラット
容積 80 cm³
重量 193 g
金具
金具 サイズ なし
金具タイプ なし
金具タイプ なし
金具のオプション なし
寸法
高さ 25 mm
外 径 180 mm
75 mm
Performance — lifting forces
Vertical lifting force Parallel lifting force
20 -kPa 180 N 200 N
60 -kPa 570 N 555 N
90 -kPa 860 N 750 N
Material
ポリウレタン (PU60)
透明な緑色
硬さ 60 °Shore A
温度 10 – 50 °C
Material resistance
ポリウレタン (PU60)
アルコール N/A
濃酸 +
エタノール +
加水分解 +
メタノール -
+++
酸化 -
石油 +
摩耗抵抗 +++
"風雨および +++

Dimensional drawings

Please log in or 登録 to view the dimensional drawings.


Accessories
Item no.
Thread insert G3/8" male, with O-ring and mesh filter 0107148
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
        • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。