Suction cup OF70x175P Polyurethane 40, 3/8" NPSF female , 0109855
Suitable for flat and rough surfaces.
Fair stability and little inherent movement.
Recommended when the lifting force is parallel to the surface of the object.
Cleats prevent thin, sensitive objects from being deformed and give extra friction when the lifting force is parallel to the surface of the object.
DURAFLEX® are suction cups manufactured in a specially developed material that features the elasticity of rubber and wear resistance of polyurethane. The material does not leave any marks on the objects handled.
メートル法 インペリアル
一般情報
Curve radius
130 mm
Movement, vertical max.
5.7 mm
アプリケーション
プラスティックインジェクションモールド部品, 表面が乾燥した鉄板, 段ボール
材質
ポリウレタン (PU40)
サクションカップモデル
OF
形
楕円形 フラット
容積
80 cm³
重量
193 g
金具
金具 サイズ
1/8"
金具タイプ
メネジ
金具タイプ
NPSFネジ
金具のオプション
なし
寸法
高さ
38 mm
外 径
180 mm
幅
75 mm
Performance — lifting forces
20 -kPa
190 N
170 N
60 -kPa
530 N
440 N
90 -kPa
785 N
630 N
Material
ポリウレタン (PU40)
色
赤半透明
硬さ
40 °Shore A
温度
10 – 50 °C
Material resistance
ポリウレタン (PU40)
アルコール
N/A
濃酸
+
エタノール
+
加水分解
+
メタノール
-
油
+++
酸化
-
石油
+
摩耗抵抗
+++
"風雨および
+++
Spare parts
Item no.
Suction cup OF70x175P Polyurethane 40
0109911
Accessories
Item no.
Suction cup OF70x175P Polyurethane 60
0109910
サポート
Suction cup OF70x175P Polyurethane 40, 3/8" NPSF female
Please use desktop version/ordinary computer to download CAD files.
Vacuum theory
General suction cups
Basic system design
Premium suction cups
サクションカップ
DURAFLEX®とは?
DURAFLEX®は、ゴムの特性とポリウレタンの耐摩耗性の特徴を生かして開発されたものです。DURAFLEX® 材質は、マークフリーです。
How should Piab suction cups be stored?
サクションカップの選定方法
アプリケーション毎に適正な製品は異なりますので、アプリケーションリスト の詳細をご覧になり、仕様を明確にすることを推奨致します。不明な点などが御座いましたら、弊社担当者までご連絡下さい。
各種ワークの吸着エラーの防止と省エネ化のための方法について
全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。 piSAVE sense ,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE sense の弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE sense のビデオをご覧ください。
吊上げ力とカップ選定方法をおしえてください。
吊り上げたいワークの重量により使用するサクションカップの数を決定します。サクションカップ1個当たりの吊り上げ力より、必要とするサクションカップの数量を決定します。
見積り依頼
Please log in or 登録 first in order to be able to request quotes.