Feedback

Choose your language

Close

Suction cup OF55x150P Polyurethane 40, thread insert G3/8" male, with mesh filter, 0109852

0109852

Item no. 0109852

  在庫確認 
  • Suitable for flat and rough surfaces.
  • Fair stability and little inherent movement.
  • Recommended when the lifting force is parallel to the surface of the object.
  • Cleats prevent thin, sensitive objects from being deformed and give extra friction when the lifting force is parallel to the surface of the object.
  • DURAFLEX® are suction cups manufactured in a specially developed material that features the elasticity of rubber and wear resistance of polyurethane. The material does not leave any marks on the objects handled.
メートル法   インペリアル
一般情報
Curve radius 150 mm
Movement, vertical max. 3 mm
アプリケーション プラスティックインジェクションモールド部品, 表面が乾燥した鉄板, 段ボール
材質 ポリウレタン (PU40)
サクションカップモデル OF
楕円形 フラット
容積 37 cm³
重量 109 g
金具
金具 サイズ 3/8"
金具タイプ オネジ
金具タイプ Gネジ
金具のオプション メッシュフィルター
寸法
高さ 31 mm
外 径 154 mm
59 mm
Performance — lifting forces
Vertical lifting force Parallel lifting force
20 -kPa 131 N 155 N
60 -kPa 366 N 350 N
90 -kPa 527 N 455 N
Material
ポリウレタン (PU40)
赤半透明
硬さ 40 °Shore A
温度 10 – 50 °C
Material resistance
ポリウレタン (PU40)
アルコール N/A
濃酸 +
エタノール +
加水分解 +
メタノール -
+++
酸化 -
石油 +
摩耗抵抗 +++
"風雨および +++

Dimensional drawings

Please log in or 登録 to view the dimensional drawings.

Spare parts
Item no.
Suction cup OF55x150P Polyurethane 40 0109909
Thread insert G3/8" male, with O-ring and mesh filter 0107148

Accessories
Item no.
Suction cup OF55x150P Polyurethane 60 0109908
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
        • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。