Feedback

Choose your language

Close

ウェブサイトを快適にお使いいただくため、Piab のウェブサイトはcookieを使用しています。
設定を変更されない場合、cookieを受け取ることに同意されたとみなします。
Read more


Selection guide for Suction cups
メートル法   インペリアル

F-BX25 FCM, detectable

F-BX25 FCM, detectable
  • The silicone material complies with FDA 21 CFR 177.2600 and EU 1935/2004.
  • Long lasting high-end silicone material
  • A low percentage metal additive (Fe) is mixed with the rubber material to make it detectable.
  • Suitable for frozen and raw food.
  • Excellent grip on food with irregular surfaces and different heights, even at fast speeds and accelerations
  • Available with male threaded food grade, detectable plastic fittings or acid proof stainless steel fittings.
  • Easy to clean with hygienic design. No dust/dirt pockets.
  • Low vacuum level needed to collapse bellows. Reduces risk for damaging the handled food product

Item


Piab AB © 2018 法律上の表示

フォローする

ご連絡下さい