Suction cup BX75P Polyurethane 30/60 with filter, thread insert G1/8" male , 0201082
Suitable for level adjustment and for uneven and porous surfaces such as cardboard, etc.
In the two-coloured suction cup the bellows and the sealing lip are of different hardnesses, which makes the suction cup strong and stable and, at the same time, soft and flexible.
DURAFLEX® suction cups manufactured in a specially developed material that features the elasticity of rubber and wear resistance of polyurethane.
The material DURAFLEX® is mark free.
メートル法 インペリアル
一般情報
Curve radius
23 mm
Movement, vertical max.
26 mm
アプリケーション
マークフリー, プラスティックインジェクションモールド部品, 表面が乾燥した鉄板, 段ボール
材質
ポリウレタン (PU30), ポリウレタン (PU60)
サクションカップモデル
BX-P
形
多段ベローズ
容積
80 cm³
重量
71 g
金具
金具 サイズ
1/8"
金具タイプ
オネジ
金具タイプ
Gネジ
金具のオプション
フィルター
寸法
高さ
60.1 mm
外 径
77.5 mm
Performance — lifting forces
20 -kPa
62 N
39 N
60 -kPa
110 N
83 N
90 -kPa
141 N
116 N
Material
ポリウレタン (PU30)
ポリウレタン (PU60)
色
黄色
透明な緑色
硬さ
30 °Shore A
60 °Shore A
温度
10 – 50 °C
10 – 50 °C
Material resistance
ポリウレタン (PU30)
ポリウレタン (PU60)
アルコール
N/A
N/A
濃酸
+
+
エタノール
+
+
加水分解
+
+
メタノール
-
-
油
+++
+++
酸化
-
-
石油
+
+
摩耗抵抗
+++
+++
"風雨および
+++
+++
Spare parts
Item no.
Thread insert G1/8" male, with O-ring and mesh filter
0200716
Suction cup BX75P Polyurethane 30/60 with filter, for thread insert
0107145
Suction cup filter BX75P, 10 pcs
0201003
Accessories
Item no.
Thread insert G3/8" male, with O-ring
0106797
Thread insert G1/4" male, with O-ring and mesh filter
0201077
Suction cup BX75P Polyurethane 60 with filter, for thread insert
0107150
サポート
Suction cup BX75P Polyurethane 30/60 with filter, thread insert G1/8" male
Please use desktop version/ordinary computer to download CAD files.
Vacuum theory
General suction cups
Basic system design
Premium suction cups
Piab products for Automotive Final Assembly
サクションカップ
DURAFLEX®とは?
DURAFLEX®は、ゴムの特性とポリウレタンの耐摩耗性の特徴を生かして開発されたものです。DURAFLEX® 材質は、マークフリーです。
How should Piab suction cups be stored?
サクションカップの選定方法
アプリケーション毎に適正な製品は異なりますので、アプリケーションリスト の詳細をご覧になり、仕様を明確にすることを推奨致します。不明な点などが御座いましたら、弊社担当者までご連絡下さい。
各種ワークの吸着エラーの防止と省エネ化のための方法について
全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。 piSAVE sense ,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE sense の弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE sense のビデオをご覧ください。
吊上げ力とカップ選定方法をおしえてください。
吊り上げたいワークの重量により使用するサクションカップの数を決定します。サクションカップ1個当たりの吊り上げ力より、必要とするサクションカップの数量を決定します。
見積り依頼
Please log in or 登録 first in order to be able to request quotes.