Feedback

Choose your language

Close

Suction cup BX75P Polyurethane 30/60 with filter, 3/8" NPSF female, 0108794

0108794_new

Item no. 0108794

  在庫確認 
  • Suitable for level adjustment and for uneven and porous surfaces such as cardboard, etc.
  • In the two-coloured suction cup the bellows and the sealing lip are of different hardnesses, which makes the suction cup strong and stable and, at the same time, soft and flexible.
  • DURAFLEX® suction cups manufactured in a specially developed material that features the elasticity of rubber and wear resistance of polyurethane.
  • The material DURAFLEX® is mark free.
メートル法   インペリアル
一般情報
Curve radius 23 mm
Movement, vertical max. 26 mm
アプリケーション マークフリー, プラスティックインジェクションモールド部品, 表面が乾燥した鉄板, 段ボール
材質 ポリウレタン (PU30), ポリウレタン (PU60)
サクションカップモデル BX-P
多段ベローズ
容積 80 cm³
重量 71 g
金具
金具 サイズ 3/8"
金具タイプ メネジ
金具タイプ NPSFネジ
金具のオプション なし
寸法
高さ 64.7 mm
外 径 77.5 mm
Performance — lifting forces
Vertical lifting force Parallel lifting force
20 -kPa 62 N 39 N
60 -kPa 110 N 83 N
90 -kPa 141 N 116 N
Material
ポリウレタン (PU30) ポリウレタン (PU60)
黄色 透明な緑色
硬さ 30 °Shore A 60 °Shore A
温度 10 – 50 °C 10 – 50 °C
Material resistance
ポリウレタン (PU30) ポリウレタン (PU60)
アルコール N/A N/A
濃酸 + +
エタノール + +
加水分解 + +
メタノール - -
+++ +++
酸化 - -
石油 + +
摩耗抵抗 +++ +++
"風雨および +++ +++

Dimensional drawings

Please log in or 登録 to view the dimensional drawings.

Spare parts
Item no.
Suction cup BX75P Polyurethane 30/60 with filter, for thread insert 0107145
Suction cup filter BX75P, 10 pcs 0201003

Accessories
Item no.
Thread insert G3/8" male, with O-ring 0106797
Thread insert G1/8" male, with O-ring and mesh filter 0200716
Thread insert G1/4" male, with O-ring and mesh filter 0201077
Suction cup BX75P Polyurethane 60 with filter, for thread insert 0107150
サポート
CADファイル
Please use desktop version/ordinary computer to download CAD files.
データシート
マニュアル (1)
証明書 (2)
Training (4)
Youtube ビデオ (1)
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
        • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。