Feedback

Choose your language

Close

ウェブサイトを快適にお使いいただくため、Piab のウェブサイトはcookieを使用しています。
設定を変更されない場合、cookieを受け取ることに同意されたとみなします。
Read more


Selection guide for Suction cups
メートル法   インペリアル

BX - 2½ Bellows DURAFLEX® (10–110 mm)

Suitable for uneven and porous surfaces such as cardboard, etc. DURAFLEX® suction cups are manufactured in a specially developed material that features the elasticity of rubber and wear resistance of polyurethane. The material of the DURAFLEX® is mark-free.


Piab AB © 2018 法律上の表示

フォローする

ご連絡下さい