Feedback

Choose your language

Close

ウェブサイトを快適にお使いいただくため、Piab のウェブサイトはcookieを使用しています。
設定を変更されない場合、cookieを受け取ることに同意されたとみなします。
Read more


Selection guide for Suction cups
メートル法   インペリアル

BL50-5 FCM

BL50-5 FCM
  • The silicone material complies with FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004
  • High initial flow, with re-enforced bellows and long, thin lip
  • Suitable for handling difficult-to-handle bags, e.g., bags filled with liquid, frozen food, and for heavy bags
  • Suitable working temperature is -40–200 °C
  • Suitable for level compensation

Item


Piab AB © 2018 法律上の表示

フォローする

ご連絡下さい