Feedback

Choose your language

Close

Suction cup BL30-5 Silicone, 1/4" NPT male, 0124516

0124516

Item no. 0124516

  在庫確認 
  • High initial flow, with re-enforced bellows and long, thin lip
  • Suitable for handling difficult-to-handle bags, e.g., bags filled with liquid, frozen food, and for heavy bags
  • Suitable working temperature is -40–200 °C
  • Suitable for level compensation
メートル法   インペリアル
一般情報
Curve radius 17 mm
Movement, vertical max. 11 mm
アプリケーション バッグ(袋もの)
材質 シリコン (SIL)
サクションカップモデル BL-5
多段ベローズ
容積 8.55 cm³
重量 14.5 g
金具
金具 サイズ 1/4"
金具タイプ オネジ
金具タイプ NPTネジ
金具のオプション なし
寸法
高さ 54 mm
外 径 30.5 mm
Performance — lifting forces
Vertical lifting force Parallel lifting force
20 -kPa 8 N 3 N
60 -kPa 9 N 5.5 N
Material
シリコン 40° 硬度 A
硬さ 40 °Shore A
温度 -40 – 200 °C
Material resistance
シリコン 40° 硬度 A
アルコール ++
濃酸 -
エタノール N/A
加水分解 +
メタノール N/A
-
酸化 +++
石油 -
摩耗抵抗 ++
"風雨および +++

Dimensional drawings

Please log in or 登録 to view the dimensional drawings.

Spare parts
Item no.
Fitting 1/4" NPT male, bag 0118794
Suction cup BL30-5 Silicone 0121519

Accessories
Item no.
Fitting G1/4" male, bag 0118793
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
        • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。