Feedback

Choose your language

Close

Suction cup F20 Silicone FCM, 1/8" NPT male, with mesh filter, 9909666

9909666

Item no. 9909666

  在庫確認 
  • The silicone material complies with FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
  • Suitable for flat objects.
  • Good stability and little inherent movement.
  • Recommended when the lifting force is parallel to the surface of the object.
  • Cleats prevent thin, sensitive objects from being deformed and gives extra friction when the lifting force is parallel.
メートル法   インペリアル
一般情報
Curve radius 18 mm
Movement, vertical max. 1.2 mm
アプリケーション FDA EU-標準適合
材質 シリコン (SIL FDA)
サクションカップモデル F
フラット
容積 1 cm³
重量 1.2 g
金具
金具 サイズ 1/8"
金具タイプ オネジ
金具タイプ NPTネジ
金具のオプション メッシュフィルター
寸法
高さ 20 mm
外 径 22 mm
Performance — lifting forces
Vertical lifting force Parallel lifting force
20 -kPa 6 N 5 N
60 -kPa 14.5 N 8 N
90 -kPa 19 N 8.5 N
Material
シリコン (SIL FDA)
半透明
硬さ 50 °Shore A
温度 -40 – 200 °C
Material resistance
シリコン (SIL FDA)
アルコール ++
濃酸 -
エタノール N/A
加水分解 +
メタノール N/A
-
酸化 +++
石油 -
摩耗抵抗 ++
"風雨および +++

Dimensional drawings

Please log in or 登録 to view the dimensional drawings.

データシートに記されている値は、以下の環境でテストして得られた値です:
室温 (20⁰C [68⁰F] ± 3⁰C [5.5⁰F])
標準大気圧 (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
相対湿度 0-100%
圧縮空気の品質 DIN ISO 8573-1 class 4
Spare parts
Item no.
Suction cup F20 Silicone FCM 0200417
Fitting 1/8" NPT male, with mesh filter 3250088

Accessories
Item no.
Fitting G1/8" male, with mesh filter 3250085
Fitting G1/8" male/M5 female, with mesh filter 0101152
サポート
CADファイル
Please use desktop version/ordinary computer to download CAD files.
データシート
マニュアル (1)
証明書 (2)
Training (4)
    • サクションカップ

      • DURAFLEX®とは?
        • DURAFLEX®は、ゴムの特性とポリウレタンの耐摩耗性の特徴を生かして開発されたものです。DURAFLEX® 材質は、マークフリーです。

      • How should Piab suction cups be stored?
      • サクションカップの選定方法
        • アプリケーション毎に適正な製品は異なりますので、アプリケーションリストの詳細をご覧になり、仕様を明確にすることを推奨致します。不明な点などが御座いましたら、弊社担当者までご連絡下さい。

      • 各種ワークの吸着エラーの防止と省エネ化のための方法について
        • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。

      • 吊上げ力とカップ選定方法をおしえてください。
        •  吊り上げたいワークの重量により使用するサクションカップの数を決定します。サクションカップ1個当たりの吊り上げ力より、必要とするサクションカップの数量を決定します。

    見積り依頼

    Please log in or 登録 first in order to be able to request quotes.

    Piab AB © 2020 個人情報に関する通知

    フォローする

    ご連絡下さい