Feedback

Choose your language

Close

Suction cup F110 HNBR, G1/2" female, with mesh filter, 0108190

0108190

Item no. 0108190
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
Curve radius 250 mm
Movement, vertical max. 4 mm
アプリケーション 硝子, 高温/低温 カップ (プラスティック), マークフリー, プラスティックインジェクションモールド部品, 表面が乾燥した鉄板
材質 HNBR
サクションカップモデル F
フラット
容積 70 cm³
重量 66 g
金具
金具 サイズ 1/2"
金具タイプ メネジ
金具タイプ Gネジ
金具のオプション メッシュフィルター
寸法
高さ 36.2 mm
外 径 112 mm
外 径, アクチュエーテッド 115.3 mm
Performance — lifting forces
Vertical lifting force Parallel lifting force
20 -kPa 140 N 140 N
60 -kPa 420 N 250 N
90 -kPa 560 N 300 N
Material
HNBR 75° 硬度 A
Blue/grey
硬さ 75 °Shore A
温度 -30 – 140 °C
Material resistance
HNBR 75° 硬度 A
アルコール ++
濃酸 +
エタノール N/A
加水分解 ++
メタノール N/A
+++
酸化 +++
石油 +++
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
Suction cup F110 HNBR 3150132T
Fitting 110, G1/2" female, with mesh filter 0100561

Accessories
Item no.
Suction cup F110 Nitrile-PVC with washer 3150038P
Suction cup F110 Silicone with washer 3150038S
Suction cup F110 HNBR with washer 3150038T
Suction cup F110 Nitrile-PVC 3150132P
Suction cup F110 Silicone 3150132S
Fitting 110 G3/8" female, with mesh filter 0100557
Fitting 110, 3/8" NPSF female, with mesh filter 0100559
Fitting 110, G1/2" female, with cone valve 0100563
Fitting G1/2" female Al, with mesh filter 3250007
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
        • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。