Feedback

Choose your language

Close

Suction cup F30-2 Chloroprene, 5xM5 female, 0101329

0101329

Item no. 0101329

  在庫確認 
  • Suitable for flat objects.
  • Good stability and little inherent movement.
  • Recommended when the lifting force is parallel to the surface of the object.
  • Cleats prevent thin, sensitive objects from being deformed and gives extra friction when the lifting force is parallel.
メートル法   インペリアル
一般情報
Curve radius 25 mm
Movement, vertical max. 1.4 mm
アプリケーション 表面が乾燥した鉄板
材質 クロロプレン (CR)
サクションカップモデル F
フラット
容積 2 cm³
重量 2.2 g
金具
金具 サイズ 5×M5
金具タイプ メネジ
金具タイプ ミリネジ
金具のオプション なし
寸法
高さ 19.4 mm
外 径 32 mm
外 径, アクチュエーテッド 32.6 mm
Performance — lifting forces
Vertical lifting force Parallel lifting force
20 -kPa 12 N 11 N
60 -kPa 25 N 16 N
90 -kPa 31 N 20 N
Material
クロロプレン (CR)
硬さ 50 °Shore A
温度 -40 – 110 °C
Material resistance
クロロプレン (CR)
アルコール ++
濃酸 -
エタノール N/A
加水分解 ++
メタノール N/A
+
酸化 ++
石油 +
摩耗抵抗 +++
"風雨および ++
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
Spare parts
Item no.
Suction cup F30-2 Chloroprene 0101133
Fitting 5xM5 female 0100260

Accessories
Item no.
Suction cup F30-2 Silicone 0101134
Fitting M5 female 3250003
Fitting M5 female, with dual flow control valve 3251001
Fitting G1/8" male, with mesh filter 3250085
Fitting G1/8" male/M5 female, with mesh filter 0101152
Fitting G1/8" male/M5 female, with dual flow control valve 3251004
Fitting G1/8" male/M5 female, with cone valve 0101155
Fitting 5xM5 female, with dual flow control valve 3251005
Fitting G1/8" male/M5 female, PA 3150196
Fitting 1/8" NPT male, with dual flow control valve 3251003
Fitting 1/8" NPT male, with mesh filter 3250088
Fitting G1/8" male/M5 female 3250004
サポート
CADファイル
Please use desktop version/ordinary computer to download CAD files.
データシート
マニュアル (1)
証明書 (1)
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
        • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。