Feedback

Choose your language

Close

Suction cup FC75P Polyurethane 40, thread insert G3/8" with mesh filter, 0106959

0106959

Item no. 0106959

  在庫確認 
  • Suitable for slightly domed and flat and oily surfaces, e.g., such as those encountered when handling steel sheets in press processes.
  • Thanks to the high friction of the rubber material, the suction cups can withstand high forces at rapid accelerations in horizontal directions, even on oily surfaces.
  • The suction cups have cleats that prevent thin objects from being disfigured.
  • DURAFLEX® suction cups manufactured in a specially developed material that features the elasticity of rubber and wear resistance of polyurethane. The material does not leave any marks on the objects handled.
メートル法   インペリアル
一般情報
Curve radius 78 mm
Movement, vertical max. 6.5 mm
アプリケーション マークフリー, 表面が乾燥した鉄板
材質 ポリウレタン (PU40)
サクションカップモデル FC
フラットコーンケーブ
容積 30 cm³
重量 45 g
金具
金具 サイズ 3/8"
金具タイプ オネジ
金具タイプ Gネジ
金具のオプション メッシュフィルター
寸法
高さ 34 mm
外 径 75 mm
Performance — lifting forces
Vertical lifting force Parallel lifting force
20 -kPa 73 N 107 N
60 -kPa 157 N 200 N
90 -kPa 215 N 230 N
Material
ポリウレタン (PU40)
赤半透明
硬さ 40 °Shore A
温度 10 – 50 °C
Material resistance
ポリウレタン (PU40)
アルコール N/A
濃酸 +
エタノール +
加水分解 +
メタノール -
+++
酸化 -
石油 +
摩耗抵抗 +++
"風雨および +++

Dimensional drawings

Please log in or 登録 to view the dimensional drawings.

Spare parts
Item no.
Thread insert G3/8" male, with O-ring and mesh filter 0107148
Suction cup FC75P Polyurethane 40, for tread insert 0106948
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
        • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。