Feedback

Choose your language

Close

Suction cup FC50P Polyurethane 60, G3/8" male - 1/8" NPSF female, 0103293

0103293

Item no. 0103293

  在庫確認 
  • Suitable for slightly domed and flat and oily surfaces, e.g., such as those encountered when handling steel sheets in press processes.
  • Thanks to the high friction of the rubber material, the suction cups can withstand high forces at rapid accelerations in horizontal directions, even on oily surfaces.
  • The suction cups have cleats that prevent thin objects from being disfigured.
  • DURAFLEX® suction cups manufactured in a specially developed material that features the elasticity of rubber and wear resistance of polyurethane. The material does not leave any marks on the objects handled.
メートル法   インペリアル
一般情報
Curve radius 53 mm
Movement, vertical max. 5 mm
アプリケーション マークフリー, 表面が乾燥した鉄板
材質 ポリウレタン (PU60)
サクションカップモデル FC
フラットコーンケーブ
容積 10 cm³
重量 28 g
金具
金具 サイズ 1/8", 3/8"
金具タイプ メネジ/オネジ
金具タイプ Gネジ, NPSFネジ
金具のオプション なし
寸法
高さ 33.5 mm
外 径 50 mm
Performance — lifting forces
Vertical lifting force Parallel lifting force
20 -kPa 28 N 52 N
60 -kPa 77 N 93 N
90 -kPa 104 N 111 N
Material
ポリウレタン (PU60)
透明な緑色
硬さ 60 °Shore A
温度 10 – 50 °C
Material resistance
ポリウレタン (PU60)
アルコール N/A
濃酸 +
エタノール +
加水分解 +
メタノール -
+++
酸化 -
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
        • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。