Feedback

Choose your language

Close

Suction cup D15-2 Silicone, M5 male, 3150010S

3150010S

Item no 3150010S

  在庫確認 
  • Suitable for objects with curved or irregular surfaces.
  • Grips around corners and edges.
メートル法   インペリアル
一般情報
Curve radius 6 mm
Movement, vertical max. 3 mm
アプリケーション プラスティックインジェクションモールド部品
材質 シリコン (SIL)
サクションカップモデル D
深い
容積 0.9 cm³
重量 1.2 g
金具
金具 サイズ M5
金具タイプ オネジ
金具タイプ ミリネジ
金具のオプション なし
寸法
高さ 25.1 mm
外 径 16 mm
Performance — lifting forces
Vertical lifting force Parallel lifting force
20 -kPa 2.9 N 2.8 N
60 -kPa 7.8 N 6.3 N
90 -kPa 11 N 7 N
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
Item no
Suction cup D15-2 Silicone 3150135S
Fitting M5 male, 10–15 3107030

Accessories
Item no
Suction cup D15-2 Chloroprene 3150135
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
        • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。