Feedback

Choose your language

Close

ウェブサイトを快適にお使いいただくため、Piab のウェブサイトはcookieを使用しています。
設定を変更されない場合、cookieを受け取ることに同意されたとみなします。
Read more


Suction cup D20-2 Silicone, G1/8" male/M5 female, with mesh filter, 0101231

0101231

Item no. 0101231

  在庫確認 
  • Suitable for objects with curved or irregular surfaces.
  • Grips around corners and edges.
メートル法   インペリアル
一般情報
Curve radius 8 mm
Movement, vertical max. 4.5 mm
アプリケーション プラスティックインジェクションモールド部品
材質 シリコン (SIL)
サクションカップモデル D
深い
容積 2.5 cm³
重量 2.2 g
金具
金具 サイズ 1/8", M5
金具タイプ メネジ/オネジ
金具タイプ Gネジ, ミリネジ
金具のオプション メッシュフィルター
寸法
高さ 20.7 mm
外 径 22 mm
Performance — lifting forces
Vertical lifting force Parallel lifting force
20 -kPa 5.9 N 5 N
60 -kPa 15 N 8 N
90 -kPa 18 N 8.5 N
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
Suction cup D20-2 Silicone 0101124
Fitting G1/8" male/M5 female, with mesh filter 0101152

Accessories
Item no.
Suction cup D20-2 Chloroprene 0101123
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
        • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。