Feedback

Choose your language

Close

Suction cup B40MF Thermoelastic polyurethane, G1/4" male, with mesh filter and dual flow control valve, 0101490

0101490

Item no. 0101490

  在庫確認 
  • Suction cup of TPU, a mark free material that leaves no trace on the object being handled.
  • Suitable for level adjustment.
  • Lifting movement to separate small and thin objects.
  • Only lightweight objects should be handled when the lifting force is parallel to the surface.
メートル法   インペリアル
一般情報
Curve radius 22 mm
Movement, vertical max. 11 mm
アプリケーション マークフリー
漏れ 流量, 最大. 0.13 Nl/s
材質 熱可塑性ポリウレタン (TPE-U)
サクションカップモデル B-MF
ベローズ
Valve restriction 0.9 mm
容積 15 cm³
重量 10 g
金具
金具 サイズ 1/4"
金具タイプ オネジ
金具タイプ Gネジ
金具のオプション デュアルフローコントロールバルブ, メッシュフィルター
寸法
高さ 43 mm
外 径 45 mm
Performance — lifting forces
Vertical lifting force Parallel lifting force
20 -kPa 18 N 13.6 N
60 -kPa 57 N 40 N
90 -kPa 72 N 47 N
Material
熱可塑性ポリウレタン (TPE-U)
透明な白色
硬さ 81 °Shore A
温度 -20 – 80 °C
Material resistance
熱可塑性ポリウレタン (TPE-U)
アルコール ++
濃酸 -
エタノール N/A
加水分解 -
メタノール N/A
+++
酸化 ++
石油 -
摩耗抵抗 +++
"風雨および +++

Dimensional drawings

Please log in or 登録 to view the dimensional drawings.

Spare parts
Item no.
Fitting G1/4" male, 30–40, with mesh filter and dual flow control valve 3251007
Suction cup B40MF Thermoelastic polyurethane 0101113

Accessories
Item no.
Fitting 1/4" NPT male, with dual flow control valve 3251008
Fitting 1/4" NPT male, with mesh filter 3250093
Fitting 1/8" NPSF female, 30–40 3250005
Fitting 1/8" NPSF female, 30–40, with dual flow control valve 3251006
Fitting 1/8" NPSF female, 30–40, with mesh filter 0101153
Fitting 3/8" NPT male, with dual flow control valve 3251010
Fitting 3/8" NPT male, with mesh filter 3250089
Fitting 5x1/8" NPSF female, 30–40 0100261
Fitting 5x1/8" NPSF female, 30–40, with dual flow control valve 3251011
Fitting G1/4" male, 30–40, with mesh filter 3250091
Fitting G3/8" male, 30–40, with mesh and dual flow control valve 3251009
Fitting G3/8" male, 30–40, with mesh filter 3250086
サポート
CADファイル
Please use desktop version/ordinary computer to download CAD files.
データシート
マニュアル (1)
証明書 (2)
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
        • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。