Feedback

Choose your language

Close

Suction cup B52XP Polyurethane 30/60, 3/8" NPT male with mesh filter, 0205133

0205133

Item no. 0205133

  在庫確認 
  • Suitable for limited level adjustment with good stability.
  • Excellent gripping performance on corrugated and porous or surface leaking objects such as cardboard, textured plastic parts and composite material (raw surface)
  • In the two-coloured suction cup the bellows and the sealing lip are of different hardnesses, which makes the suction cup strong and stable for accelerations and speed, at the same time, soft and flexible.
  • DURAFLEX® suction cups manufactured in a specially developed material that features the elasticity of rubber and wear resistance of polyurethane.
  • The material DURAFLEX® is mark free.
メートル法   インペリアル
一般情報
Curve radius 25 mm
Movement, vertical max. 11.2 mm
アプリケーション プラスティックインジェクションモールド部品, 段ボール
材質 ポリウレタン (PU30), ポリウレタン (PU60)
サクションカップモデル B-XP
ベローズ
容積 13.3 cm³
重量 17 g
金具
金具 サイズ 3/8"
金具タイプ オネジ
金具タイプ NPTネジ
金具のオプション メッシュフィルター
寸法
高さ 44.5 mm
外 径 53 mm
Performance — lifting forces
Vertical lifting force Parallel lifting force
20 -kPa 36 N 30 N
60 -kPa 84 N 60 N
90 -kPa 102 N 85 N
Material
ポリウレタン (PU30) ポリウレタン (PU60)
黄色 透明な緑色
硬さ 30 °Shore A 60 °Shore A
温度 10 – 50 °C 10 – 50 °C
Material resistance
ポリウレタン (PU30) ポリウレタン (PU60)
アルコール N/A N/A
濃酸 + +
エタノール + +
加水分解 + +
メタノール - -
+++ +++
酸化 - -
石油 + +
摩耗抵抗 +++ +++
"風雨および +++ +++

Dimensional drawings

Please log in or 登録 to view the dimensional drawings.

Spare parts
Item no.
Fitting 3/8" NPT male, with mesh filter 3250090
Suction cup B52XP Polyurethane 30/60 0205007

Accessories
Item no.
Fitting 1/8" NPSF female, 50, with mesh filter 0101154
Fitting G1/8" male, 50, with mesh filter 0200715
Fitting G1/4" male, 50, with mesh filter 3250092
Fitting 1/4" NPT male, with mesh filter 3250094
Fitting G3/8" male, 50, with mesh filter 3250087
Fitting 5x1/8" NPSF female, 50 0100262
サポート
CADファイル
Please use desktop version/ordinary computer to download CAD files.
データシート
マニュアル (1)
証明書 (3)
Training (4)
Youtube ビデオ (1)
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
        • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。