Suction cup B20 HNBR, M5 female, with dual flow control valve , 9906876
Suitable for level adjustment. Several short bellows in one lifting device can handle objects with height differences and varying shapes, for example embossed or corrugated plates.
The lifting movement can be used to separate small and thin objects.
Only lightweight objects should be handled when the lifting force is parallel to the surface of the object, in order to achieve good precision and safe lifting movement.
メートル法 インペリアル
一般情報
Curve radius
10 mm
Movement, vertical max.
10 mm
アプリケーション
硝子, 高温/低温 カップ (プラスティック), マークフリー, プラスティックインジェクションモールド部品, 表面が乾燥した鉄板
漏れ 流量, 最大.
0.06 Nl/s
材質
HNBR
サクションカップモデル
B
形
ベローズ
Valve restriction
0.7 mm
容積
2.7 cm³
重量
3.2 g
金具
金具 サイズ
なし
金具タイプ
メネジ
金具タイプ
ミリネジ
金具のオプション
デュアルフローコントロールバルブ
Performance — lifting forces
20 -kPa
5.9 N
2.9 N
60 -kPa
9.8 N
5.4 N
90 -kPa
14 N
8.22 N
Material
HNBR 50° 硬度 A
色
青色
硬さ
50 °Shore A
温度
-30 – 140 °C
Material resistance
HNBR 50° 硬度 A
アルコール
++
濃酸
+
エタノール
N/A
加水分解
++
メタノール
N/A
油
+++
酸化
+++
石油
+++
摩耗抵抗
+++
"風雨および
+++
Spare parts
Item no.
Suction cup B20 HNBR
0128712
Fitting M5 female, with dual flow control valve
3251001
Accessories
Item no.
Suction cup B20 Silicone
0101102
Fitting M5 female
3250003
Fitting G1/8" male/M5 female, with mesh filter
0101152
Fitting G1/8" male/M5 female, with dual flow control valve
3251004
Fitting G1/8" male/M5 female, PA
3150196
Fitting G1/8" male/M5 female
3250004
Fitting G1/8" male, with mesh filter
3250085
Fitting 5xM5 female, with dual flow control valve
3251005
Fitting 5xM5 female
0100260
Fitting 1/8" NPT male, with mesh filter
3250088
Fitting 1/8" NPT male, with dual flow control valve
3251003
サポート
Suction cup B20 HNBR, M5 female, with dual flow control valve
Please use desktop version/ordinary computer to download CAD files.
Vacuum theory
General suction cups
Basic system design
Premium suction cups
サクションカップ
DURAFLEX®とは?
DURAFLEX®は、ゴムの特性とポリウレタンの耐摩耗性の特徴を生かして開発されたものです。DURAFLEX® 材質は、マークフリーです。
How should Piab suction cups be stored?
サクションカップの選定方法
アプリケーション毎に適正な製品は異なりますので、アプリケーションリスト の詳細をご覧になり、仕様を明確にすることを推奨致します。不明な点などが御座いましたら、弊社担当者までご連絡下さい。
各種ワークの吸着エラーの防止と省エネ化のための方法について
全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。 piSAVE sense ,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE sense の弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE sense のビデオをご覧ください。
吊上げ力とカップ選定方法をおしえてください。
吊り上げたいワークの重量により使用するサクションカップの数を決定します。サクションカップ1個当たりの吊り上げ力より、必要とするサクションカップの数量を決定します。
見積り依頼
Please log in or 登録 first in order to be able to request quotes.