Feedback

Choose your language

Close

ウェブサイトを快適にお使いいただくため、Piab のウェブサイトはcookieを使用しています。
設定を変更されない場合、cookieを受け取ることに同意されたとみなします。
Read more


Suction cup B8 Silicone, M5 male, 3250083S

3250083S

Item no. 3250083S

  在庫確認 
  • Lifting movement to separate small and thin objects.
  • Only lightweight objects should be handled when the lifting force is parallel to the surface.
  • Suitable for level adjustment.
  • Suction cups of conductive silicone and semi-conductive EPDM are suitable for objects with sensitivity to static electricity.
メートル法   インペリアル
一般情報
Curve radius 1.9 mm
Movement, vertical max. 3.5 mm
アプリケーション 電子/半導体用PIAB吸盤, プラスティックインジェクションモールド部品, 表面が乾燥した鉄板
材質 シリコン (SIL)
サクションカップモデル B
ベローズ
容積 0.15 cm³
重量 0.3 g
金具
金具 サイズ なし
金具タイプ オネジ
金具タイプ ミリネジ
金具のオプション なし
寸法
高さ 19.4 mm
外 径 8.8 mm
Performance — lifting forces
Vertical lifting force
20 -kPa 0.8 N
60 -kPa 1.6 N
90 -kPa 2.5 N
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
Fitting M5 male, 5–8 3107031
Suction cup B8 Silicone 3150287S

Accessories
Item no.
Suction cup B8 HNBR 0200894
Suction cup B8 Conductive silicone 3150287SC
Suction cup B8 Chloroprene 3150287
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
        • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。