ウェブサイトを快適にお使いいただくため、Piab のウェブサイトはcookieを使用しています。
設定を変更されない場合、cookieを受け取ることに同意されたとみなします。
Read more

国または地域の選定:
United Kingdom / 日本語
Choose a region americas europe asia
americas europe asia

Europe, Middle East & Africa

Americas

Asia / Australia

    Languages
      • Americas
      • Europe
      • Asia
      • North America
      • South America
      • Other..
      • France
      • Germany
      • Italy
      • Poland
      • Russia
      • Spain
      • Sweden
      • Switzerland
      • United Kingdom
      • Other..
      • China
      • India
      • Japan
      • Singapore
      • South Korea
      • Other..

      Suction cup B30-2 Chloroprene, 1/8" NPSF female, PA, 0109845

      0109845

      Item no. 0109845

        在庫確認 
      • Suitable for level adjustment. Several short bellows in one lifting device can handle objects with height differences and varying shapes, for example embossed or corrugated plates.
      • The lifting movement can be used to separate small and thin objects.
      • Only lightweight objects should be handled when the lifting force is parallel to the surface of the object, in order to achieve good precision and safe lifting movement.
      メートル法   インペリアル
      一般情報
      Curve radius 15 mm
      Movement, vertical max. 15 mm
      アプリケーション プラスティックインジェクションモールド部品, 表面が乾燥した鉄板
      金具 サイズ 1/8"
      金具タイプ メネジ
      金具タイプ NPSFネジ
      金具のオプション なし
      材質 クロロプレン (CR)
      サクションカップモデル B
      ベローズ
      容積 10 cm³
      重量 7 g
      寸法
      高さ 34.2 mm
      外 径 34 mm
      Performance — lifting forces
      Vertical lifting force
      20 -kPa 12 N
      60 -kPa 22 N
      90 -kPa 27 N
      Material
      クロロプレン (CR)
      硬さ 50 °Shore A
      温度 -40 – 110 °C
      Material resistance
      クロロプレン (CR)
      アルコール ++
      濃酸 -
      エタノール N/A
      加水分解 ++
      メタノール N/A
      +
      酸化 ++
      石油 +
      摩耗抵抗 +++
      "風雨および ++

      Dimensional drawings

      Please log in or 登録 to view the dimensional drawings.

      Spare parts
      Item no.
      Fitting 1/8" NPSF female, 30–40, PA 3150197
      Suction cup B30-2 Chloroprene 0101103

      Accessories
      Item no.
      Fitting 1/4" NPT male, with dual flow control valve 3251008
      Fitting 1/4" NPT male, with mesh filter 3250093
      Fitting 1/8" NPSF female, 30–40 3250005
      Fitting 1/8" NPSF female, 30–40, with dual flow control valve 3251006
      Fitting 1/8" NPSF female, 30–40, with mesh filter 0101153
      Fitting 3/8" NPT male, with dual flow control valve 3251010
      Fitting 3/8" NPT male, with mesh filter 3250089
      Fitting 5x1/8" NPSF female, 30–40 0100261
      Fitting 5x1/8" NPSF female, 30–40, with dual flow control valve 3251011
      Fitting G1/4" male, 30–40, with mesh filter 3250091
      Fitting G1/4" male, 30–40, with mesh filter and dual flow control valve 3251007
      Fitting G1/8" male, 40, with mesh filter 0200714
      Fitting G3/8" male, 30–40, with mesh and dual flow control valve 3251009
      Fitting G3/8" male, 30–40, with mesh filter 3250086
      Suction cup B30-2 HNBR 0108077
      Suction cup B30-2 Silicone 0101104
      サポート
      CADファイル
      Please use desktop version/ordinary computer to download CAD files.
      データシート
      マニュアル (1)
      証明書 (1)
      Training (3)
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
            • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。

          • 吊上げ力とカップ選定方法をおしえてください。
            •  吊り上げたいワークの重量により使用するサクションカップの数を決定します。サクションカップ1個当たりの吊り上げ力より、必要とするサクションカップの数量を決定します。

        見積り依頼

        Please log in or 登録 first in order to be able to request quotes.

        Create your FREE account and access all our content:

        • CAD files
        • Check product availability
        • Request quotes
        • White papers
        • Newsletter
        Yes please!
        マイ ピアブ
        最近の活動
        Product comparisons

        Piab AB © 2017 法律上の表示

        フォローする

        ご連絡下さい