Feedback

Choose your language

Close

Suction cup B75 HNBR, 1/8" NPSF female, with mesh filter, 0108174

0108174

Item no. 0108174

  在庫確認 
  • Suitable for level adjustment. Several short bellows in one lifting device can handle objects with height differences and varying shapes, for example embossed or corrugated plates.
  • The lifting movement can be used to separate small and thin objects.
  • Only lightweight objects should be handled when the lifting force is parallel to the surface of the object, in order to achieve good precision and safe lifting movement.
メートル法   インペリアル
一般情報
Curve radius 40 mm
Movement, vertical max. 24 mm
アプリケーション 硝子, 高温/低温 カップ (プラスティック), マークフリー, プラスティックインジェクションモールド部品, 表面が乾燥した鉄板
材質 HNBR
サクションカップモデル B
ベローズ
容積 110 cm³
重量 118 g
金具
金具 サイズ 1/8"
金具タイプ メネジ
金具タイプ NPSFネジ
金具のオプション メッシュフィルター
寸法
高さ 50.3 mm
外 径 78 mm
Performance — lifting forces
Vertical lifting force Parallel lifting force
20 -kPa 74 N 62.4 N
60 -kPa 167 N 122.4 N
90 -kPa 226 N 154.1 N
Material
HNBR 75° 硬度 A
Blue/grey
硬さ 75 °Shore A
温度 -30 – 140 °C
Material resistance
HNBR 75° 硬度 A
アルコール ++
濃酸 +
エタノール N/A
加水分解 ++
メタノール N/A
+++
酸化 +++
石油 +++
摩耗抵抗 +++
"風雨および +++

Dimensional drawings

Please log in or 登録 to view the dimensional drawings.

Spare parts
Item no.
Fitting 75, 1/8" NPSF female, with mesh filter 0100548
Suction cup B75 HNBR 3150107T

Accessories
Item no.
Fitting 1/4" NPT female Al, with mesh filter & 10-32 addl. conn. 0127821
Fitting 1/8" NPSF female Al, with mesh filter 0127819
Fitting 75, 3/8" NPSF female, with mesh filter 0100553
Fitting 75, G1/2" female, with mesh filter 0100555
Fitting 75, G3/8" female, with mesh filter 0100551
Fitting G1/2" female Al, with mesh filter 0127820
Suction cup B75 HNBR with washer 3150034T
Suction cup B75 Nitrile-PVC 3150107P
Suction cup B75 Nitrile-PVC with washer 3150034P
Suction cup B75 Silicone 3150107S
Suction cup B75 Silicone with washer 3150034S
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
        • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。