Feedback

Choose your language

Close

ウェブサイトを快適にお使いいただくため、Piab のウェブサイトはcookieを使用しています。
設定を変更されない場合、cookieを受け取ることに同意されたとみなします。
Read more


Suction cup B110-2 Nitrile-PVC with filter, G3/8" female, with mesh filter, 0101902

0101902

Item no. 0101902

  在庫確認 
  • Suitable for level adjustment. Several short bellows in one lifting device can handle objects with height differences and varying shapes, for example embossed or corrugated plates.
  • Lifting movement to separate small and thin objects.
  • Only lightweight objects should be handled when the lifting force is parallel to the surface of the object, in order to achieve good precision and safe lifting movement.
メートル法   インペリアル
一般情報
Curve radius 60 mm
Movement, vertical max. 35 mm
アプリケーション プラスティックインジェクションモールド部品, 表面が乾燥した鉄板
材質 ニトリルPVC (NPV)
サクションカップモデル B
ベローズ
容積 310 cm³
重量 120 g
金具
金具 サイズ 3/8"
金具タイプ メネジ
金具タイプ Gネジ
金具のオプション メッシュフィルター
寸法
高さ 70.6 mm
外 径 115 mm
Performance — lifting forces
Vertical lifting force
20 -kPa 137 N
60 -kPa 343 N
90 -kPa 461 N
Material
ニトリルPVC (NPV)
硬さ 50 °Shore A
温度 0 – 90 °C
Material resistance
ニトリルPVC (NPV)
アルコール ++
濃酸 +
エタノール N/A
加水分解 ++
メタノール N/A
+++
酸化 ++
石油 +++
摩耗抵抗 +++
"風雨および ++

Dimensional drawings

Please log in or 登録 to view the dimensional drawings.

Spare parts
Item no.
Suction cup B110-2 Nitrile-PVC with filter 0101944
Fitting 110 G3/8" female, with mesh filter 0100557

Accessories
Item no.
Suction cup B110-2 Silicone with filter 0101945
Suction cup B110-2 Silicone 3250097S
Suction cup B110-2 Nitrile-PVC 3250097P
Fitting G1/2" female Al, with mesh filter 3250007
Fitting 110, G1/2" female, with mesh filter 0100561
Fitting 110, 3/8" NPSF female, with mesh filter 0100559
Filter D=118, 10 pcs, for B110-2 0201150
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
        • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。