Feedback

Choose your language

Close

Selection guide for Suction cups
メートル法   インペリアル

電子/半導体用PIAB吸盤

電子及び半導体向けの小型及び中型のサクションカップ。 フラットあるいは若干カーブあるワークに適しています。ショートベローズタイプは、表面高さの異なるワークを扱うときに優れた機能を発揮します。


teaser_B_bellows_5-8
B - Bellows (5–8 mm)
Several short bellows cups in one lifting device can handle objects with height differences and varying shapes. The bellows also provide a slight lifting movement to separate thin items. Materials used are conductive silicone and semi-conductive EPDM.
teaser_Universal_semiconductive
U - Universal (2–3 mm)
For handling objects with flat or slightly curved surfaces.

Piab AB © 2020 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい