Feedback

Choose your language

Close

piCOBOT®

piCOBOT-complete-Idle-19-09-18--(2)
  • 特許技術COAX®真空エジェクターを搭載。様々な制御機能が使用可能です。
  • ISO 9409-1規格に準拠した複数の取り付けオプションを備えた汎用電気インターフェース、またはユニバーサルロボット(UR)協働ロボット(UR3、UR5およびUR10)用にカスタマイズされたものから選択してください。
  • EシリーズおよびCBシリーズに対応した(URカスタムメイド)、迅速かつ簡単なインストール/実装およびプログラミングのためのURソフトウェア(URCaps)を同梱しています。
  • 高信頼性のために最適化された設計です。
  • 機械的及び電気的インターフェース。
  • 軽量で全高を抑えた設計です。
  • 安全機能を搭載しています。
  • 様々な用途に対応できるよう、柔軟なオプション構成およびオプションのアドオンが可能です。
  • 適応型PWM(パルス幅調整)バルブで発熱を抑え、信頼性をより高くします。
  • 自動状態監視機能 (ACM:Automatic Condition Monitoring)により、電磁弁を保護します。
構成/注文
サポート
Youtube ビデオ (2)
見積り依頼

Please log in or 登録 first in order to be able to request quotes.

Piab AB © 2020 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい