コンテンツにスキップ

製品を探す
new Docking Station 105-165
Item no: 0243620 2 種類

Docking Station 105-165

piCOBOT®ドッキングステーションは、piCOBOT®ツールチェンジャーの自動交換を容易にするために、異なるエンドエフェクターを搭載するユニットです。把持ユニットを自動的に交換するので、手作業を必要とせず、連続的で中断のないプロセスを実現します。

詳細を見る

種類

特長

0

Choose your language

比較できません

製品タイプが異なる場合は比較できません。現在選択している製品を削除しますか?

フィードバックをお寄せ下さい
このサイトはreCAPTCHAとGoogleのプライバシーポリシー利用規約の適用によって保護されています。