Feedback

Choose your language

Close

piCOBOT® NC, 9938239

piCOBOT-complete-Idle-19-09-18--(3)

Item no. 9938239

  在庫確認 
  • 機械的及び電気的インターフェース。Universal Robots社(UR)の協働ロボット「UR3」、「UR5」、「UR10(ワーク重量が7kgを超えない限り)」用に特別に製作されています。
  • 安全機能を搭載。
  • EシリーズおよびCBシリーズに対応した、迅速かつ簡単なインストール/実装およびプログラミングのためのURソフトウェア(URCaps)を同梱しています。
  • 様々な用途に対応できるよう、柔軟なオプション構成が可能。
  • 特許技術COAX®真空エジェクターを搭載。様々な制御機能が使用可能です。
  • 高い信頼性を得るために最適化された設計。
  • 適応型PWM(パルス幅調整)バルブで発熱を抑え、信頼性をより高くします。
  • 自動状態監視機能 (ACM:Automatic Condition Monitoring)により、電磁弁を保護。
  • エネルギー消費量を最大90~95%削減するヒステリシス調整可能な省エネ機能(ES)を搭載可能です。
  • 真空保持の領域を自動的に決定する、自動レベル設定機能(ALD:Automatic Level Determination)を搭載可能です。
  • 軽量で全高を抑えた設計。
  • オプションの自己検知ブローオフ(IBO)機構により、システムの真空状態が完全に解除された時点で自動的にブローオフを停止。圧縮空気使用量の最適化を実現します。
メートル法   インペリアル
一般情報
代用アイテム数 PCO.U1.M01.T.MC2.S221PA.X.6.CC.A.XXX
材質 CuZn, PC, POM, Al, 二トリルゴム (NBR)
ノイズ レベル 56 – 68 dBA
温度 -10 – 50 °C
重量, 最大. 510 g
性能
電気的接続 Connector M8, 8 pole female
最大供給圧力 0.7 MPa
供給 圧力, 最適, 最大 0.5 MPa
電気的データ
精度, 電気的 ±3 % FS
電流, 消費 200 mA
電流, 出力 80 mA
ディスプレイ OLED
湿度 35 – 85 % RH
応答時間 <1 ms
最大リプル 0.1 V_rms
安全分類 IP54
供給 電圧, 名目 24 VDC
機械的データ
Load, max. 7 kg
振動 抵抗 10-55 Hz
シングル機能
ヒステリシス Adjustable kPa
シグナルレンジ 0 – 101.3 -kPa
Feed pressure Air consumption Vacuum flow (Nl/s) at different vacuum levels (-kPa) Max vacuum
MPa Nl/s 0 10 20 30 40 50 60 70 80 -kPa
0.5 0.54 0.64 0.56 0.46 0.34 0.2 0.14 0.08 0.04 0 84
Feed pressure Air consumption 排気時間 (s/l) to reach different vacuum levels (-kPa) Max vacuum
MPa Nl/s 10 20 30 40 50 60 70 80 -kPa
0.5 0.54 0.16 0.36 0.6 1 1.55 2.5 4.15 8.1 84
Click on the text links in the graph legend to enable / disable graph lines
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
Product data overview
CADファイル
Please use desktop version/ordinary computer to download CAD files.
データシート
マニュアル (1)
Software (1)
白書 (1)
Youtube ビデオ (1)
見積り依頼

Please log in or 登録 first in order to be able to request quotes.

Piab AB © 2019 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい