PiabのWebサイトがリニューアルします! PiabのWebサイトをご利用いただき、誠にありがとうございます。
この度、PiabのWebサイトがリニューアルします。現在、新しいWebサイトのテスト版をご利用いただくことができます。新しいWebサイトを利用する!

Feedback

Choose your language

Close

最新グリッピングソリューション

特定のアプリケーションに向けてカスタマイズできる最新のグリッピングソリューションです。ロボットアームやツールチェンジャーに直接取り付けることができる設計で、すぐに使用できます。ISO-9409-1 に準拠した取付インターフェイスも複数用意されており、大部分のロボットブランドに簡単に設置できます。グリッパーは軽量素材で作られていますが、耐久性も備えています。用途に完全に適合するコンポーネント、機能を備えています。Piab 最新のグリッピングソリューションは、グリッパー設計を簡易化し、設計時間を短縮します。正確に寸法設計された最新コンポーネントを容易に導入することにより、お客様の生産性向上に貢献します。 Universal Robots社認定の協働ロボット用グリッパーユニット。


piCOBOT_teaser
piCOBOT® バキュームグリッパーユニット
「piCOBOT®」は、協働ロボット用バキュームエジェクターユニットです。制御機能、大きく見やすいステータス表示、ユーザーフレンドリーなディスプレイを備えています。
piSOFTGRIP_teaser
piSOFTGRIP® 真空駆動ソフトグリッパー
食品業界のオートメーション向けに開発された、繊細で傷つきやすいワークを扱える真空駆動の軽量ソフトグリッパーです。
Kenos-KCS-teaser
KCS
KCSシリーズは、協働ロボット(cobot)専用のフレキシブルなグリッパーです。多種多様なワークに対して柔軟にハンドリング対応できるのが特徴です。流量制御仕様のフォームパッドをご利用いただけます。袋物用のグリッパーにも変更可能です。
CBG-node
3D プリンターで造形される、カスタマイズ可能なバッググリッパー(CBG)
「CBG」は、 3D プリンターで造形される、袋物やパウチ搬送用のグリッパーです。

Piab AB © 2021 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい