Numero dell'articolo: 0200503
3 Varianti
Suction cup F110 Silicone FCM, 3/8" NPSF female, with mesh filter
Il materiale utlizzato è silicone alimentare. E' senza pigmenti, approvato FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) e rispetta le regole europee EU 1935/2004.(approvato FDA). La ventosa è morbida e flessibile, può operare in un ampio range di temperature.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
0200302
0200503
0200504
Caratteristiche
- Il silicone è conforme alla normativa FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004
- Adatte per oggetti con superficie piana
- Buona stabilità e spostamento minimo
- Raccomandata in applicazioni con forze parallele al piano di presa
- I rinforzi interni impediscono che gli oggetti sottili vengano deformati ed incrementano l'attrito nelle applicazioni con forze parallele al piano di presa