piCLASSIC™ Neo

Una pompa per vuoto pneumatica potente, efficiente e flessibile, progettata per soddisfare le moderne esigenze industriali.

piCLASSIC™ Neo segna una nuova era nell'evoluzione delle pompe per vuoto. Basata sull'innovativa tecnologia COAX® multistadio di Piab, offre prestazioni affidabili in molteplici applicazioni industriali. Grazie all'ingombro ridotto e al design configurabile, offre un'elevata adattabilità, un'installazione flessibile e una manutenzione semplice. piCLASSIC™ Neo è progettata per una produzione affidabile e sostenibile, secondo i principi dell'eco-design. Ulteriori funzioni di risparmio energetico assicurano un funzionamento efficiente e un uso ridotto dell'aria compressa.

Several configurations of piCLASSIC™ Neo.

Tutti i prodotti e accessori

6 prodotti

Caratteristiche

leaking-materials

piCLASSIC™ Neo è la versione standard con tutte le porte accessibili dallo stesso lato e una porta per l'aria compressa alternativa sul lato, accessibile durante l'installazione.

Configura

leaking-materials

piCLASSIC™ Neo Inline ha la porta di scarico opposta a quella del vuoto, consentendo il montaggio a filo dei profili ed è particolarmente adatta alle applicazioni EOAT (End-of-Arm-Tooling) e robotiche.

Configura

tool-icon
Facile accesso ai componenti

smile-icon
Manutenzione
semplice

settings-icon
Molteplici opzioni di installazione

sliders-icon
Ampia gamma di accessori

Veloce da installare. Facile da manutenere.

piCLASSIC Neo è costruito per garantire una manutenzione rapida e un'affidabilità duratura. I componenti chiave sono facilmente accessibili grazie al design modulare, semplificando le operazioni di manutenzione e riducendo i tempi di fermo per garantire un funzionamento senza intoppi.

L'installazione e la manutenzione di piCLASSIC™ Neo sono semplici. Grazie alle molteplici interfacce di installazione e agli accessori, la pompa si adatta facilmente a qualsiasi sistema. Anche il mantenimento di un funzionamento regolare nel tempo è semplice grazie al facile accesso agli eiettori e all'interfaccia centralizzata delle valvole. Con il nuovo design degli eiettori COAX® , ogni eiettore può essere estratto per la pulizia individuale senza che occorra smontare l'intero gruppo pompa. Rendendo efficiente la manutenzione, piCLASSIC™ Neo aiuta i produttori a mantenere le prestazioni del vuoto costanti con il minimo sforzo.

Una vasta scelta di accessori e opzioni di aggiornamento consente di adattare il sistema nel tempo. piCLASSIC™ Neo è progettata per crescere con la tua azienda e con le future esigenze applicative.

piCLASSIC™ Neo integrated in a packaging machine.
piCLASSIC™ Neo Inline integrated into a foam gripper.
  • Prestazioni di vuoto versatili, adatte a un'ampia gamma di applicazioni.
  • Design configurabile per una facile integrazione e adattabilità.
  • Manutenzione semplice e installazione flessibile.
  • Ingombro ridotto per adattarsi a spazi ristretti.
  • Funzionamento efficiente dal punto di vista energetico grazie alle funzioni opzionali di risparmio energetico.

Sostenibilità

Ingegneria eco-compatibile.

“Abbiamo progettato piCLASSIC™ Neo per soddisfare non solo le esigenze produttive di oggi, ma anche quelle del futuro, aiutando i produttori a compiere un semplice passo verso un processo di produzione più sostenibile.”

Christina Storckenfeldt, Product Manager, Divisione Vacuum Automation Piab

LCA report next to a piCLASSIC™ Neo.

Uso ottimizzato dell'energia per qualsiasi materiale movimentato.

Le funzioni di risparmio energetico aggiuntive e completamente pneumatiche di piCLASSIC™ Neo contribuiscono a rendere le operazioni più efficienti dal punto di vista energetico e in termini di costi.

Funzione di risparmio energetico per materiali sigillati: piSAVE® ESS è la funzione di risparmio energetico preferita per la movimentazione di materiali a tenuta d'aria, come metallo, vetro o plastica.

Funzione di risparmio energetico per materiali porosi: piSAVE® ESL è consigliato quando si maneggiano materiali o oggetti porosi, come cartone, tessuto, sacchetti, pannelli MDF o legno.

piSAVE­­® ESL & piSAVE® ESS options.

Need guidance? We are here to help.

Fill out the form for more information about vacuum technology and how this can enforce your process, or if you need general advice from our automation specialists.

Paese
Voglio ricevere le ultime notizie da Piab via mail