Numero dell'articolo: S.BFCM
Suction cup B FCM family
Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità lì.
Caratteristiche
- Il materiale utilizzato è il silicone.
- Il materiale è approvato FDA (FDA 21 CFR 177.2600 ) e conforme al Regolamento UE 1935/2004.
- La maggior parte delle ventose è trasparente, senza l'aggiunta di pigmenti.
- Le ventose sono disponibili nelle dimensioni da 5 a 150 mm.