Kenos® amplia la gamma di gripper a vuoto KVG150 E

Kenos® è lieta di annunciare l'ampliamento della sua serie di gripper KVG150 E, che include ora il nuovo KVG150C, dotato di ventose, insieme alla sua affidabile versione in spugna tecnica, KVG150F. Insieme, questa famiglia di prodotti è progettata per offrire flessibilità, risparmio energetico e facilità d'uso senza pari in una vasta gamma di settori industriali.
Sia il gripper KVG150F che il KVG150C condividono un corpo robusto e leggero in alluminio riciclato, progettato per un'installazione rapida e un funzionamento affidabile. La tecnologia del vuoto integrata garantisce prestazioni ottimali e una manutenzione semplice. Il sistema di presa KVG150C è dotato di schemi di ventose ottimizzati che massimizzano l'area di presa e l'efficienza, consentendo di posizionare i gripper uno accanto all'altro senza perdere il passo di installazione. Una preselezione di ventose lo rende ideale per la movimentazione di qualsiasi cosa, dalle scatole di cartone deformabili e sacchetti a lamiere metalliche oleose e prodotti alimentari.
Un punto di forza della serie KVG150 è l'integrazione della funzione ESL (Energy Saving for Leaking Applications), ora disponibile sia per la versione in spugna che per quella con ventose. Questa funzionalità avanzata garantisce che venga utilizzata solo la quantità d'aria necessaria per mantenere il vuoto, riducendo significativamente il consumo d'aria e l'impatto ambientale. Il design interno ottimizza ulteriormente la portata d'aria, rafforzando l'impegno della serie KVG E a essere Evolutiva, Semplice, Ecologica, Energeticamente Efficiente e Completa. Il sistema KVG150C offre la massima modularità, consentendo agli utenti di personalizzare dimensioni, tipo di ventosa, prestazioni di vuoto e tecnologia di controllo del flusso per soddisfare precisi requisiti di End-of-Arm-Tooling (EOAT). Può essere configurato con una selezione precisa di ventose Piab, tra cui ventose ad elevato attrito, ventose piGRIP®, Value Line e ventose speciali in DURAFLEX® o approvati FDA. Per applicazioni specifiche, sono disponibili anche schemi personalizzati e l'intera gamma di ventose Piab.
Grazie ai punti di forza combinati di KVG150F e KVG150C, Kenos® e Piab offrono una soluzione di presa a vuoto completa e pronta per il futuro, ideale per i settori del packaging, metallo, vetro, alimentare, logistica e molti altri. La gamma KVG150 stabilisce un nuovo punto di riferimento in termini di modularità, efficienza energetica e prestazioni nell’automazione industriale moderna.