Soluzioni di presa per robot e cobot

Piab dispone di un'ampia offerta per tutti i tipi di pallettizzazione e depallettizzazione, sia che siate interessati a dispositivi di movimentazione ergonomici, o a componenti o sottosistemi per costruire un gruppo di presa (EOAT) personalizzato, o a dispositivi di presa completi per palletizzazione per robot industriali o robot collaborativi. Forniamo anche soluzioni di estrazione e taglio nel settore della plastica con il nostro portafoglio di componenti modulari, parti e componenti personalizzati di marchi rinomati per la costruzione dei vostri gruppi di presa (EOAT). Le soluzioni di presa avanzate sono sistemi di presa completi per applicazioni specifiche. I gripper pronti all'uso sono progettati per essere installati direttamente sul braccio robotizzato o sul dispositivo di cambio utensile. Inoltre, sono disponibili diverse interfacce di montaggio opzionali, tutte conformi alla norma ISO-9409-1, per la massima facilità di installazione sulla maggior parte dei robot. Le soluzioni di presa avanzate di Piab riducono al minimo i tempi necessari per la progettazione dei gripper, semplificando l'installazione grazie all'uso di componenti all'avanguardia e dimensionati correttamente per offrire le massime prestazioni e redditività al cliente.
Soluzioni di presa per robot e cobot
48 prodotti