Numero dell'articolo: piCOBOT® Electric for Universal Robots
piCOBOT® Electric per Universal Robots
piCOBOT® Electric è un’unità con pompa a vuoto completamente elettrica che massimizza le possibilità di sollevamento dei cobot senza l’uso di aria compressa. Leggerezza e dimensioni ridotte, abbinate a efficienza energetica e a gripper all’avanguardia, consentono prestazioni e flessibilità senza pari. piCOBOT® Electric migliora notevolmente la produttività nella movimentazione di materiali sigillati e leggermente porosi e qualsiasi altra applicazione che richieda l’assenza di aria compressa.
Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità lì.
Caratteristiche
- Generatore di vuoto completamente elettrico, senza necessità di infrastrutture ad aria compressa.
- Il design leggero e le dimensioni ridotte consentono il montaggio direttamente sulla flangia del polso del cobot.
- Massima efficienza energetica in tutte le parti e funzioni. Alimentazione elettrica dal braccio del cobot sufficiente ad azionare l'unità di presa.
- L'assenza di tubi dell'aria facilita l'installazione e consente un movimento del braccio del cobot completamente libero.
- Software UR Plug & Play (URCap) compatibile con i sistemi operativi Polyscope 5 e Polyscope X per garantire un’installazione e una programmazione rapide ed intuitive.
- Interfacce meccaniche ed elettriche. Realizzato su misura per i robot collaborativi Universal Robots (UR) gamma e (UR5e, UR10e e UR16e).