Nuovo

Nuovo

Nuovo

Nuovo

Nuovo

Nuovo

Numero dell'articolo: piCOBOT - L High Payload
piCOBOT L High Payload
piCOBOT® L High Payload (HP) è un’unità di pompa per vuoto eccezionalmente potente che massimizza la capacità di sollevamento di cobot e piccoli robot industriali fino a 35 kg (77.2 lb), anche in ambienti gravosi. Aumenta la produttività consentendo movimenti rapidi per applicazioni come imballaggio, pallettizzazione, assemblaggio di componenti e asservimento macchine. Poiché piCOBOT® L HP è compatibile con un’ampia gamma di unità di presa, dalle soluzioni Piab Standard o Custom-Line agli sviluppi interni, la flessibilità offerta è davvero eccezionale.
Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità lì.
Caratteristiche
- Design leggero con ridotta altezza costruttiva ma con prestazioni e affidabilità superiori.
- La conformità IP65 consente l’utilizzo in ambienti gravosi.
- Accesso semplice alle parti vitali per facilitare le operazioni di pulizia.
- Estremamente potente, con fino a quattro eiettori COAX® SX42 che consentono carichi fino a 35 kg (77.2 lb).
- Software e interfacce Plug & Play disponibili per cobot UR (serie E e UR) e Fanuc (serie CRX).
- Sono disponibili interfacce elettriche generiche (I/O standard) con diverse opzioni di montaggio per adattarsi ad altri cobot o piccoli robot industriali.
- Fornito con un’ampia gamma di pinze completamente adattate, con diverse funzionalità e dimensioni – dalle soluzioni standard o Custom‑Line di Piab agli sviluppi interni.