piCOBOT® Electric per FANUC - 1
piCOBOT® Electric per FANUC - 2
Numero dell'articolo: piCOBOT® Electric for FANUC

piCOBOT® Electric per FANUC

piCOBOT® Electric è un’unità con pompa a vuoto completamente elettrica che massimizza le possibilità di sollevamento dei cobot senza l’uso di aria compressa. Leggerezza e dimensioni ridotte, abbinate a efficienza energetica e a gripper all’avanguardia, consentono prestazioni e flessibilità senza pari. piCOBOT® Electric migliora notevolmente la produttività nella movimentazione di materiali sigillati e leggermente porosi e qualsiasi altra applicazione che richieda l’assenza di aria compressa.

Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità lì.

Caratteristiche

  • Generatore di vuoto completamente elettrico, senza necessità di infrastrutture ad aria compressa.
  • Il design leggero e le dimensioni ridotte consentono il montaggio direttamente sulla flangia del polso del cobot.
  • Massima efficienza energetica in tutte le parti e funzioni. Alimentazione elettrica dal braccio del cobot sufficiente ad azionare l'unità di presa.
  • L'assenza di tubi dell'aria facilita l'installazione e consente un movimento del braccio del cobot completamente libero.
  • piCOBOT® FANUC CRX Plugin per un'installazione/implementazione e programmazione rapida e semplice, compatibile con la gamma CRX.
  • Interfacce meccaniche ed elettriche compatibili con i robot FANUC (gamma CRX Collaborativa).