Nuovo
piCOBOT L High Payload for Universal Robots - 1
Nuovo
piCOBOT L High Payload for Universal Robots - 2
Nuovo
piCOBOT L High Payload for Universal Robots - 3
Nuovo
piCOBOT L High Payload for Universal Robots - 4
Numero dell'articolo: piCOBOT - L High Payload for Universal Robots

piCOBOT L High Payload for Universal Robots

piCOBOT® L High Payload (HP) è un’unità di pompa per vuoto eccezionalmente potente che massimizza le capacità di sollevamento dei cobot Universal Robots (UR) fino a 35 kg (77.2 lb), anche in ambienti gravosi. Aumenta la produttività consentendo movimenti rapidi in applicazioni quali confezionamento, pallettizzazione, assemblaggio di componenti e asservimento macchine. Poiché piCOBOT® L HP è compatibile con un’ampia gamma di unità di presa, dalle soluzioni Piab Standard o Custom-Line agli sviluppi interni, la flessibilità offerta è davvero eccezionale.

Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità lì.

Caratteristiche

  • Design leggero con ingombro in altezza ridotto ma con prestazioni e affidabilità superiori.
  • La conformità IP65 consente l’uso in ambienti gravosi.
  • Facile accesso alle parti critiche per una pulizia semplificata.
  • Estremamente potente, con fino a quattro eiettori COAX® SX42 che consentono carichi fino a 35 kg (77.2 lb).
  • Funzionalità software UR Plug & Play (URCap) per i sistemi operativi Polyscope 5 e Polyscope X, per un’installazione e una programmazione rapide e semplici.
  • Interfacce meccaniche ed elettriche realizzate su misura per i robot collaborativi Universal Robots (UR10e e UR16e).
  • Fornito con un’ampia gamma di pinze completamente adattate, con diverse funzionalità e dimensioni – dalle soluzioni Piab standard o Custom‑Line agli sviluppi interni.