Numero dell'articolo: piCOBOT® L for FANUC
piCOBOT® L per FANUC
piCOBOT® L è un’unità a vuoto straordinariamente potente che massimizza le qualità di sollevamento dei cobot e dei piccoli robot industriali, anche in ambienti difficili. Aumenta la produttività consentendo movimenti rapidi in applicazioni quali confezionamento, pallettizzazione, assemblaggio di pezzi e asservimento macchine. Poiché piCOBOT® L è compatibile con un’ampia varietà di gripper, da quelli standard a quelli sviluppati dalla Custom-Line Piab, la flessibilità che offre è eccezionale.
Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità lì.
Caratteristiche
- Design leggero e altezza minima, uniti a performance e affidabilità eccellenti. La certificazione IP65 ne permette l’impiego in ambienti difficili.
- Facile accesso alle parti vitali per una pulizia semplificata.
- Estremamente potente, con un massimo di quattro eiettori COAX® SX42 che consentono un carico utile fino a 16 kg.
- File di configurazione piCOBOT® FANUC per un'installazione/implementazione e una programmazione rapide e semplici, compatibili con le gamme CRX.
- Interfacce meccaniche ed elettriche, kompatibel mit CRX Serie.
- Viene fornito con una vasta scelta di gripper perfettamente adattati, con differenti funzionalità e formati: dalle versioni standard Piab, alle soluzioni della Custom-Line, fino ai sistemi sviluppate internamente dal cliente.