Numero dell'articolo: piCOBOT Electric - ABB
piCOBOT® Electric per ABB
piCOBOT® Electric è un’unità con pompa a vuoto completamente elettrica che massimizza le possibilità di sollevamento dei cobot senza l’uso di aria compressa. Leggerezza e dimensioni ridotte, abbinate a efficienza energetica e a gripper all’avanguardia, consentono prestazioni e flessibilità senza pari. piCOBOT® Electric migliora notevolmente la produttività nella movimentazione di materiali sigillati e leggermente porosi e qualsiasi altra applicazione che richieda l’assenza di aria compressa.
Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità lì.
Caratteristiche
- Generazione di vuoto completamente elettrica, nessuna infrastruttura di aria compressa necessaria.
- Il design leggero e le dimensioni ridotte consentono il montaggio direttamente sulla flangia dell'utensile del cobot.
- Massima efficienza energetica in tutte le parti e funzioni. Alimentazione elettrica dal braccio del cobot sufficiente per azionare l’unità di presa.
- L'assenza dei tubi dell’aria semplifica l'installazione e consente un movimento del braccio del cobot praticamente illimitato.
- Plugin ABB GoFa per un’installazione/implementazione e programmazione rapida e semplice, compatibile con la serie GoFa CRB 15000.
- Interfacce meccaniche ed elettriche compatibili con i robot collaborativi ABB (serie GoFa CRB 15000).