Nuovo

Nuovo

Nuovo

Numero dell'articolo: piCOBOT - L High Payload for FANUC
piCOBOT L High Payload for FANUC
piCOBOT® L High Payload (HP) è un’unità di pompa per vuoto particolarmente potente che massimizza le capacità di sollevamento dei cobot FANUC CRX fino a 35 kg (77.2 lb), anche in ambienti gravosi. Incrementa la produttività consentendo movimenti rapidi in applicazioni quali imballaggio, pallettizzazione, assemblaggio di componenti e asservimento macchine. Poiché piCOBOT® L HP è compatibile con un’ampia varietà di unità di presa, dalle soluzioni Piab Standard o Custom-Line agli sviluppi interni, la flessibilità che offre è davvero eccezionale.
Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità lì.
Caratteristiche
- Design leggero con ridotto ingombro in altezza, ma con prestazioni e affidabilità superiori.
- La conformità IP65 ne consente l’utilizzo in ambienti gravosi.
- Facile accesso alle parti vitali per una pulizia semplificata.
- Estremamente potente, con fino a quattro eiettori COAX® SX42 che consentono portate fino a 35 kg (77.2 lb).
- File di configurazione piCOBOT® FANUC per un’installazione/implementazione e una programmazione rapide e semplici, compatibili con la serie CRX.
- Interfacce meccaniche ed elettriche compatibili con i robot FANUC (serie CRX).
- Fornito con un’ampia gamma di pinze completamente adattate, con diverse funzionalità e dimensioni – dalle soluzioni standard o Custom‑Line Piab fino agli sviluppi interni.