piCOBOT® L per ABB - 1
piCOBOT® L per ABB - 2
piCOBOT® L per ABB - 3
Numero dell'articolo: piCOBOT® L for ABB

piCOBOT® L per ABB

piCOBOT® L è un’unità a vuoto straordinariamente potente che massimizza le qualità di sollevamento dei cobot e dei piccoli robot industriali, anche in ambienti difficili. Aumenta la produttività consentendo movimenti rapidi in applicazioni quali confezionamento, pallettizzazione, assemblaggio di pezzi e asservimento macchine. Poiché piCOBOT® L è compatibile con un’ampia varietà di gripper, da quelli standard a quelli sviluppati dalla Custom-Line Piab, la flessibilità che offre è eccezionale.

Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità lì.

Caratteristiche

  • Design leggero e altezza minima, uniti a performance e affidabilità eccellenti. La certificazione IP65 ne permette l’impiego in ambienti difficili.  
  • Facile accesso alle parti vitali per una pulizia semplificata.  
  • Estremamente potente, con un massimo di quattro eiettori COAX® SX42 che consentono un carico utile fino a 16 kg.  
  • ABB GoFa Plugin per un'installazione/implementazione e programmazione rapida e semplice, compatibile con la gamma GoFa CRB 15000.
  • Interfacce meccaniche ed elettriche compatibili con i robot collaborativi ABB (gamma GoFa CRB 15000).
  • Viene fornito con una vasta scelta di gripper perfettamente adattati, con differenti funzionalità e formati: dalle versioni standard Piab, alle soluzioni della Custom-Line, fino ai sistemi sviluppate internamente dal cliente.