Überspringen
Mit einer maximalen Traglast von einem Kilogramm, ist das Gewicht des Greifers entscheidend. Was könnte also besser dazu passen als Piab's Federgewicht, der MCG, mit nur 270 Gramm.
Mit einem Gesamtgewicht von nur 270 Gramm ist der MCG wahrscheinlich der leichteste Cobot-Greifer der Welt. Er kann Teile mit einem Gesamtgewicht von bis zu …
Piab und Rocketfarm haben sich zusammengeschlossen, um das Beste aus zwei Welten zu kombinieren und ihren Kunden eine marktführende Lösung anzubieten. Freyja ist die leistungsfähigste UR-Cobot-Palettierlösung...
Der CPT ist ein intelligenter und kompakter Cobot-Greifer Seine Mehrzonen-Greiferoberfläche nimmt mehrere Kartons…
Mit den drei neuen Aufsatzoptionen bietet Piab weitere EOAT-Ausführungsmöglichkeiten für die Konstruktion optimaler Handhabungssystemlösungen …
Piab hat eine Baureihe von Saugnäpfen speziell für raue strukturierte Oberflächen entwickelt …
Durch ihren kurzen Balg eignen sich diese Polyurethan-Balgsaugnäpfe ideal zur Handhabung von Objekten …
Beutel werden dünner und dünner und müssen sorgfältig behandelt werden. Danke der...
Piab Group has entered into an agreement to acquire Joulin, a global leader of vacuum gripping solutions. Joulin has a total sales ...
Peter Laurin has been appointed new CEO of Piab, effective from...
Eine einzigartige, intelligente Lösung, die die Intralogistik und das Materialhandling vom Wareneingang bis zu den fertigen, ausgelieferten Artikeln an den einzelnen Produktionslinien automatisiert...
Die Separierung von Proben ist in Chemielaboren eine übliche Aufgabe im Forschungsprozess. Die Lab Vac Vakuumpumpen von Piab gewährleisten ...
Vergleich verschiedener Produkttypen nicht möglich. Möchten Sie die vorhandenen Produkte entfernen?