Artikelnummer: 0241098
4 Varianten
Vakuumförderer piFLOW®am 100-SX-PNEU-0,5 l Ø23 BF AL
Die speziell für additive Fertigungsanwendungen entwickelten Piab-Förderer sind mit einem Gehäuse aus Edelstahl (ASTM 316L) und einer Drosselklappe ausgestattet. Diese Förderer haben eine Standard-TC-Kupplung für eine einfache Integration und sind so konstruiert, dass sie nur wenig Platz benötigen. Typische Anwendungen sind der Transfer von Metallpulver in oder aus einem Trichter oder einem Sieb, die Speisung eines 3D-Druckers oder die Rückführung von Material aus dem Überlaufbehälter.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten
0241098
0241474
0240783
0240784
Merkmale
- Ein Premium-Vakuumförderer aus Stahl, der die Anforderungen anspruchsvoller Anwendungen in der additiven Fertigung und der Pharmabranche erfüllt.
- Unsere COAX®-Technologie, die energieeffizienteste Art der Vakuumerzeugung, wird in der Pumpe eingesetzt.
- Das Material, das mit dem beförderten Produkt in Berührung kommt, entspricht den Anforderungen der FDA
- Der Förderer ist CE-genehmigt
- Stahlqualität ASTM 316L (rostfreier Stahl, säurebeständig), mechanisch poliert.
- Konstruiert nach den USDA-Richtlinien.
- Automatische Filterabreinigung.
- Hygienische Konstruktion für einfache Wartung und Reinigung.
- Einfache Installation und Anwendung.
- Hoher Durchsatz und Kompakte Abmessungen.
- 0,5 Liter pro Förderzyklus