Nachhaltiger Fortschritt in der Vakuumfördertechnik: Ressourceneffizienz durch intelligente Filterüberwachung

Veröffentlicht 23.06.2025
Filterüberwachung für eine gezielte Wartung

Nachhaltiger Fortschritt in der Vakuumfördertechnik: Ressourceneffizienz durch intelligente Filterüberwachung


Nachhaltigkeit ist ein zentrales Thema moderner Produktionsprozesse. Unternehmen hinterfragen zunehmend jede Komponente hinsichtlich Effizienz, Ressourcenschonung und Abfallvermeidung. Eine Schlüsselrolle spielt dabei die Filterüberwachung – eine praxisnahe Lösung für eine gezielte Wartung, die sowohl Betriebssicherheit als auch Umweltziele unterstützt.

Effizient fördern, Energie sparen

In der Vakuumförderung sind Filter essenziell für Leistung und Produktqualität. Mit der Zeit verstopfen sie jedoch, was die Förderleistung mindert – während der Energieverbrauch gleich hoch bleibt. Das senkt die Effizienz deutlich.

Mit der neuen Filterüberwachung behalten die Anwender den Filterzustand in Echtzeit im Blick. Wartungen erfolgen gezielt, nicht mehr nach festen Intervallen. So bleibt die Förderkapazität stabil – ohne unnötigen Luft- oder Stromverbrauch. Das Ergebnis: geringerer Energieeinsatz und ein kleinerer CO₂-Fußabdruck.

 “Ein verstopfter Filter bedeutet weniger Förderleistung – bei gleichbleibendem Druckluftverbrauch. Die Filterüberwachung macht diesen Leistungsverlust sichtbar und vermeidbar”

Igor Kordas, Produktdirektor Abteilung Vakuumfördtechnik bei Piab

 

Stillstände vermeiden, Leistung sichern

Ungeplante Ausfälle sind teuer und ressourcenintensiv. Die Filterüberwachung ermöglicht eine gezielte und planbare Wartung: Der Anlagenzustand wird kontinuierlich erfasst, Filterwechsel können rechtzeitig geplant werden – bevor Probleme auftreten.

Das minimiert ungeplante Stillstände, senkt Wartungskosten und sichert eine gleichbleibend hohe Produktionsleistung. Bereits die Vermeidung eines einzigen ungeplanten Ausfalls kann die Investition in Filterüberwachung amortisieren.

Weniger Verschwendung, mehr Nachhaltigkeit

Automatisierte Warnmeldungen verhindern unnötige Filterwechsel und Notfallmaßnahmen. So werden Ressourcen geschont und Wartungsaufwände reduziert – ein direkter Beitrag zu Zero-Waste-Strategien und ESG-Zielen.

Zukunftsorientiert denken

Die Filterüberwachung ist der erste Schritt auf dem Weg zu noch effizienteren, nachhaltigeren Förderlösungen. Piab arbeitet kontinuierlich an smarten Innovationen, die unsere Kunden bei der Umsetzung ihrer Umwelt- und Effizienzziele unterstützen.

Kontaktieren Sie uns, um mehr über Filterüberwachung zu erfahren – und bleiben Sie informiert über neue Entwicklungen in der Vakuumförderung!

Discover more news

Read all news

Artikel teilen