Vorschläge

Kategorien

Produkte

Inhalt

Die BXP-Familie wird um neue Größen erweitert: 6 mm und 8 mm.

Veröffentlicht 17.06.2025
Die BXP-Familie wird um neue Größen erweitert: 6 mm und 8 mm.

Unsere hochgelobten BXP-Saugnäpfe, die sowohl für poröse als auch für nicht-poröse Oberflächen geeignet sind, sind jetzt auch in den Größen 6 mm und 8 mm erhältlich, wodurch die Palette von 6 mm bis 110 mm Durchmesser erweitert wird. Diese Ergänzungen verbessern die Vielseitigkeit unserer modularen Konstruktion. Die BXP-Familie eignet sich hervorragend zum Heben von unebenen und porösen Materialien wie Karton, dank DURAFLEX®, einem Material, das die Elastizität von Gummi mit der Verschleißfestigkeit von Polyurethan kombiniert und so ein abdruckfreies Heben gewährleistet.

Neue Merkmale

  • Balgoptionen: Erhältlich mit 1,5 Balg (B-Diam.-XP) und 2,5 Balg (BX-Diam.-P).
  • Saugnäpfe: Erhältlich in 30 Shore und 60 Shore Härte für eine optimale Anpassung. Im Vergleich zu anderen BXP-Größen sind diese kleineren Saugnäpfe nur in einer einzigen Härte erhältlich.
  • Befestigungsschnittstellen: Erhältlich mit M5- und M6-Befestigungen für eine nahtlose Integration.

Diese neuen Größen ergänzen unser bestehendes Sortiment und sind vollständig konfigurierbar, sodass sie sich perfekt an alle Maschinen- und Prozessanforderungen anpassen lassen.
Die neuen 6 mm und 8 mm BXP-Saugnäpfe können Sie auf Piab.com bestellen. Verbessern Sie Ihren Betrieb mit diesen neuesten Ergänzungen der BXP-Familie.


Artikel teilen