Überspringen

Industrien

Arzneimittel

Die pharmazeutische Industrie braucht Anlagen mit höchster Sicherheit, Hygiene und Qualität, um die Industrienormen und -regelungen zu erfüllen. Unsere Produkte übertreffen diese Anforderungen und ermöglichen eine optimierte Produktivität, ohne Einbußen bei der Sicherheit des Personals.

Pulver

Bei der Produktion von Arzneimitteln wird Pulver entweder durch manuelle Handhabung oder mit einer automatisierten Lösung durch die einzelnen Verfahrensschritte transportiert. Die dabei auftretenden Problemstellungen sind vielfältig, z. B. Gesundheit und Sicherheit des Personals, Verunreinigungen, Materialtrennung, Produktabfälle sowie Compliance und Qualität. Unsere Lösungen sind eigens auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt, so dass zwischen ihren Verfahrensschritten ein sicheres und geschlossenes System gewährleistet ist. Piab bietet intelligent konstruierte Lösungen an, die den Materialfluss von Anfang bis Ende effizient verbinden.

Was Piab bietet

Was Piab bietet

  • Gesundheit und Sicherheit: Wir bauen Vakuumförderer, die eine staubfreie produktion ermöglichen
  • Effizienz: Unsere Vakuumförderer werden für schnellen Pulvertransport hergestellt, ohne jede Materialtrennung
  • Nase vorn: Wir setzen und übertreffen Branchenstandards, ohne Kompromisse bei der Sicherheit

Tabletten und Kapseln

Bei der Produktion von Arzneimitteln werden Tabletten und Kapseln entweder durch manuelle Handhabung oder durch eine automatisierte Lösung durch die einzelnen Verfahrensschritte transportiert. Die dabei auftretenden Problemstellungen sind vielfältig, z. B. Gesundheit und Sicherheit des Personals, Verunreinigungen, Materialtrennung, Produktabfälle sowie Compliance und Qualität. Unsere Lösungen sind eigens auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt, so dass zwischen ihren Verfahrensschritten ein sicheres und geschlossenes System gewährleistet ist. Piab bietet intelligent konstruierte Lösungen an, die den Materialfluss von Anfang bis Ende effizient verbinden.

Was Piab bietet

Was Piab bietet

  • Rentabilität: Weniger Abfall durch eine sanfte Vakuumförderung
  • Effizienz: Unsere Vakuumförderer werden für schnellen Pulvertransport hergestellt, ohne jede Materialtrennung
  • Fokus auf die Menschen: Leichte Wartung, hygienisch und sicher für die Handhabung durch Menschen

Choose your language

Vergleich nicht möglich

Vergleich verschiedener Produkttypen nicht möglich. Möchten Sie die vorhandenen Produkte entfernen?

Feedback senden