Configure your piFLOW®i - 1
Artikelnummer: Configure your piFLOW®i

Configure your piFLOW®i

Dies ist ein Standard-Förderer, der in vielen Industriezweigen aber auch in der chemischen Industrie eingesetzt wird. Er hat eine hohe Förderleistung bei kleinen Abmessungen. Dieser Förderer wird oftmals als eine Alternative zu mechanischen Fördersystemen eingesetzt, wenn staubfreie Förderung oder geringe Wartung gefordert werden. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Pumpe auf der COAX® Technologie basiert – der energieeffizientesten Art zur Erzeugung von Vakuum. Die Förderkapazität beträgt bis zu 7,5 t/h.

Dies ist ein konfigurierbares Produkt. Bitte verwenden Sie den Konfigurator, um das Produkt an Ihre Bedürfnisse anzupassen und dort den aktualisierten Preis und die Verfügbarkeit zu sehen.

Merkmale

  • Eine kostengünstige Lösung für Industrien, die den manuellen Materialtransportprozess für einen verbesserten Durchsatz automatisieren möchten.
  • Unsere COAX® Technologie, die energieeffizienteste Art der Vakuumerzeugung, wird in der Pumpe eingesetzt.
  • ATEX Staub-zertifiziert.
  • Stahlqualität EN 1.4301 (AISI 304) (Edelstahl), gebeizte Oberflächenbehandlung.
  • Antistatische Filter und Dichtungen.
  • Automatische Filterabreinigung.
  • Einfache Installation, bedienerfreundlich.
  • Hoher Durchsatz bei geringem Platzbedarf.