Erweiterung des Angebots: Neue Größen für die Saugnäpfe zum Öffnen von Beuteln von Piab.
Veröffentlicht 17.06.2025

Piab freut sich, mit der Einführung von zwei neuen Größen die Erweiterung seines gefeierten Sortiments an Saugnäpfen zum Öffnen von Beuteln bekannt geben zu können: 18 mm und 42 mm. Diese Ergänzungen kommen zu den bestehenden Größen von 26 mm und 33 mm hinzu und bieten noch mehr Vielseitigkeit und Präzision bei der Handhabung empfindlicher Materialien in verschiedenen Anwendungen.
Neue Merkmale
- Erweitertes Größenangebot: Diese Saugnäpfe sind jetzt in den Größen 18 mm, 26 mm, 33 mm und 42 mm erhältlich und bieten eine optimale Leistung, die auf die spezifischen Anforderungen bei der Befüllung von Beuteln und der Handhabung empfindlicher Materialien zugeschnitten ist.
- Entwickelt für die Handhabung von Beuteln: Ideal für Form-Füll-Versiegelungsmaschinen und Beutelfüllstationen, um effiziente und zuverlässige Abläufe zu gewährleisten.
- Konformität mit Lebensmitteln: Das Silikonmaterial entspricht FDA 21 CFR 177.2600 und EU 1935/2004.
Dünne, anpassungsfähige Lippe: Verhindert, dass Produkte eingesaugt und beschädigt werden, und bewahrt so die Integrität von empfindlichen Gegenständen. - Cleveres Falzmuster: Erhöht die Hubkraft und schützt gleichzeitig empfindliche Produkte vor Beschädigungen.
Handhabung empfindlicher Produkte: Geeignet für Papier, Kunststofffolien und andere dünne Bögen, was die Vielseitigkeit der Anwendungen gewährleistet. - Breiter Temperaturbereich: Bietet zuverlässige Leistung unter verschiedenen Bedingungen und eignet sich daher für unterschiedliche Umgebungen.
Diese neuen Größen ergänzen unser bestehendes Sortiment und sind vollständig konfigurierbar, sodass sie sich perfekt an alle Maschinen- und Prozessanforderungen anpassen lassen.
Die neuen 18 mm und 42 mm F-FCM-Saugnäpfe können Sie auf Piab.com bestellen. Verbessern Sie Ihren Betrieb mit diesen neuesten Ergänzungen zu den Saugnäpfen zum Öffnen von Beuteln von Piab.