Überspringen

Innovationen

Piab strebt eine Entwicklung von Produkten und Lösungen, die den Energieverbrauch und Umweltauswirkungen reduzieren, und somit den CO2-Fußabdruck der Anwender verringern. Dabei werden Qualität und Leistung der Produkte und Lösungen niemals beeinträchtigt, sodass die Produktivität konsequent maximiert wird.

Piab´s Kerntechnologien
Erzeugung von Vakuum
Erzeugung von Vakuum auf der Basis von Druckluft (Ejektorprinzip)
Handling von Teilen mit Saugnäpfen/Sauggreifern
Handling von Teilen mit Saugnäpfen/Sauggreifern
Förderung von Pulver und Schüttgut mit Vakuum
Förderung von Pulver und Schüttgut mit Vakuum
COAX® technology

COAX® Technologie

COAX® ist eine fortschrittliche Lösung, um mit Druckluft ein Vakuum zu schaffen. COAX® Cartridges sind kleiner, effizienter und zuverlässiger als konventionelle Ejektoren.
DURAFLEX® suction cups

DURAFLEX® Saugnäpfe

Piab bietet mit DURAFLEX®, einem starken, abriebfesten und elastischen Polyurethan-Material, die einzigartige Dual-Härte für Saugnäpfe.
piCOMPACT® all-in-one ejector unit

piCOMPACT® all-in-one Ejektoreinheit

Der piCOMPACT® ist eine Ejektorbaureihe mit integrierter Steuerung, eine so genannte Kompakt- oder ”all-in-one” Ejektoreinheit.
piFLOW® vacuum conveyor

piFLOW® Vakuumförderer

Die piFLOW® Vakuumförderer verdoppeln die Förderkapazität im Vergleich zu herkömmlichen Förderern.
piGRIP® – the configurable suction cup

piGRIP® – Der erste konfigurierbare Saugnapf auf dem Markt

Ein modularer Saugnapf, der auf die meisten Maschinen passt und für das Handling von fast allen Materialien optimiert werden kann.
piINLINE® – the energy saving inline ejector

piINLINE® – Piab's energiesparender Inline-Vakuumejektor

piINLINE® ist ein umweltfreundlicher Inline-Vakuumejektor, basierend auf Piab's energiesparender COAX® Technologie.
Vacuum Gripper System – VGS™

Vakuum Greifsystem – VGS™

Piab’s dezentralisiertes Vakuumgreifsystem (VGS™) integriert die hochwertigen DURAFLEX® Saugnäpfe sowie die COAX® Cartridges.
piSOFTGRIP® vacuum-driven soft gripper

piSOFTGRIP® Vakuum-basierter weicher Greifer

piSOFTGRIP® ist ein Vakuum-basierter weicher Greifer mit drei Greiffingern und einem Vakuumsaugnapf. Beide werden aus einem Stück angefertigt, so erhält man ein einfaches jedoch robustes Produkt.

Choose your language

Vergleich nicht möglich

Vergleich verschiedener Produkttypen nicht möglich. Möchten Sie die vorhandenen Produkte entfernen?

Feedback senden
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.